FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Seriedimmer
-
Montagewijze
-
Ingang voor nevenunit
-
Lichtwaardegeheugen
-
Geschikt voor toepassing met drukker
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer
-
Geschikt voor toepassing met RF-drukker
-
Geschikt voor toepassing met IR-drukker
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Stuurspanning
-
Stuurspanning
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Nom. belasting vermogensweerstand
-
Nom. belasting vermogensweerstand
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Type belasting
-
Type belasting
-
Kleur
-
Halogeenvrij
LEGRAND
DIN
Ref. 003671
Afstandsdimmer modulair 1000W 230 V - 50/60 Hz - 6 modules
362,30 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 003660
Afstandsdimmer mod fluo 1000VA 230 V - 50/60 Hz - 4 modules
355,40 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 003658
Modulaire afstandsdimmer 1 zone voor fluo - 600 VA
199,40 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen