Afsluitplaat te verven voor doos 506E
LIVINGLIGHT
BTICINO
Afsluitplaat te verven voor doos 506E
Ref. 506EC
EAN-nr.
8012199792590
Afsluitplaat te verven voor doos 506E
Productgroep : 66
6,66 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Overig |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Overig |
Uitvoering | Enkel |
Uitgerust met | Geen |
Breedte | 126 mm |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | Overig |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Transparant deksel | Nee |
Dekselbevestiging | Geschroefd |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER