![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046540-WEB-R.jpg)
Afsluitplaat metaal 19" 3U zwart
LCS2
LEGRAND
Afsluitplaat metaal 19" 3U zwart
Ref. 046540
EAN-nr.
3245060465407
Afsluitplaat metaal 19" 3U zwart
Productgroep : 40
60,40 €
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
Breedte | 482 mm |
---|---|
Hoogte | 132 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 482.6 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 133.35 mm |
Aantal hoogte-eenheden | 3 |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
---|---|
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER