![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037534-WEB-R.jpg)
Afschermingsstaaf 10x3mm 1m schroef en veerklem.
VIKING3
LEGRAND
Afschermingsstaaf 10x3mm 1m schroef en veerklem.
Ref. 037534
EAN-nr.
3245060375348
Afschermingsstaaf 10x3mm 1m schroef en veerklem.
Productgroep : 28
8,59 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Dwarsverbinder |
---|---|
Aantal overbrugde klemmen | 0 |
Nom. (meet)stroom In | 0 A |
Nom. (meet)spanning | 0 V |
Geïsoleerd | Nee |
Met aanraakbeveiliging | Nee |
---|---|
Montagewijze | Overig |
Rastermaat | 1000 mm |
Kleur | Overig |
Documentatie
6 documenten