Afdekstrip - 18 modules - XL³ Grijs RAL 7035
XL3
LEGRAND
Afdekstrip - 18 modules - XL³ Grijs RAL 7035
Ref. 001665
EAN-nr.
3245060016654
Afdekstrip - 18 modules - XL³ Grijs RAL 7035
Productgroep : 21
7,33 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diepte | 12.3 mm |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Breedte | 323.5 mm |
Breedte in module-eenheden | 18 |
---|---|
Hoogte | 58.3 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
8 documenten