Afdekraam 4 modules ID-1
GWO6
LEGRAND
Afdekraam 4 modules ID-1
Ref. VG351089
EAN-nr.
3414970695024
Afdekraam 4 modules ID-1
Productgroep : V03
12,02 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 4 |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Ja |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Bevestigingswijze | Overig |
Breedte | 200 mm |
Hoogte | 80.2 mm |
Diepte | 25.5 mm |
Inbouwbreedte | 90 mm |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER