Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekplaat vr DCX-M 1600A-T6 XL³S 630/4000 - 36M - vertic.

DPX3 LEGRAND

Afdekplaat vr DCX-M 1600A-T6 XL³S 630/4000 - 36M - vertic.

Ref. 339071 EAN-nr. 3414971347557

Afdekplaat vr DCX-M 1600A-T6 XL³S 630/4000 - 36M - vertic.

Productgroep : 16
104,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 700 mm
Hoogte 600 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 800 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
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
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)