![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021055-WEB-R.jpg)
Afdekplaat voor SPX³-V verticale montage
SPX
LEGRAND
Afdekplaat voor SPX³-V verticale montage
Ref. 021055
EAN-nr.
3414970820457
Afdekplaat voor SPX³-V verticale montage
Productgroep : 16
169,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 850 mm |
---|---|
Hoogte | 600 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 975 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER