Afdekplaat SPX³-V 32M
SPX
LEGRAND
Afdekplaat SPX³-V 32M
Ref. 021052
EAN-nr.
3414970820426
Afdekplaat SPX³-V 32M
Productgroep : 16
172,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 850 mm |
---|---|
Hoogte | 600 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER