Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekplaat RVS-dekselset 16/24 mod. tapijtrand

IK-4 LEGRAND

Afdekplaat RVS-dekselset 16/24 mod. tapijtrand

Ref. 088017 EAN-nr. 3414970891280

Afdekplaat RVS-dekselset 16/24 mod. tapijtrand

Productgroep : 89
40,74 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering deksel Rechthoekig
Aantal apparaatbekers 1
Materiaal behuizing Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming behuizing Overig
Met sparing vloerbedekking Nee
Diepte vloerbedekkingsuitsparing 8 mm
Beschermkader vloerbedekking Ja
Kleur Overig
Geschikt voor vloergoot Nee
Geschikt voor holle vloer Ja
Geschikt voor dubbele vloer Ja
Geschikt voor natte reiniging Ja
Uitwendige breedte 201 mm
Uitwendige lengte 246 mm
Lengte inbouwmaat 244.5 mm
Breedte inbouwmaat 199.8 mm
Min. inbouwdiepte 7.5 mm

Documentatie

6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Technische fiche
F03331FR-02.pdf pdf (4.42 Mo)
Technische fiche
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Technische fiche
F03334FR-02.pdf pdf (7.12 Mo)
9 documenten
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
Catalogus Technische Pagina
F03334NL-00.pdf pdf (2.78 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details