![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088016-WEB-R.jpg)
Afdekplaat RVS-dekselset 12/18 mod. tapijtrand
IK-4
LEGRAND
Afdekplaat RVS-dekselset 12/18 mod. tapijtrand
Ref. 088016
EAN-nr.
3414970891266
Afdekplaat RVS-dekselset 12/18 mod. tapijtrand
Productgroep : 89
35,74 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering deksel | Rechthoekig |
---|---|
Aantal apparaatbekers | 1 |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
Met sparing vloerbedekking | Nee |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 8 mm |
Beschermkader vloerbedekking | Ja |
Kleur | Overig |
Geschikt voor vloergoot | Nee |
Geschikt voor holle vloer | Ja |
---|---|
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Geschikt voor natte reiniging | Ja |
Uitwendige breedte | 156 mm |
Uitwendige lengte | 246 mm |
Lengte inbouwmaat | 244.5 mm |
Breedte inbouwmaat | 154.8 mm |
Min. inbouwdiepte | 7.5 mm |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
9 documenten
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
Catalogus Technische Pagina
10 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER