Afdekplaat N/N DPX³630 - 24mod zonder/met draaibediening
DPX3
LEGRAND
Afdekplaat N/N DPX³630 - 24mod zonder/met draaibediening
Ref. 338484
EAN-nr.
3414971347403
Afdekplaat N/N DPX³630 - 24mod zonder/met draaibediening
Productgroep : 16
128,60 €
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
Breedte | 500 mm |
---|---|
Hoogte | 400 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 600 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
8 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER