Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekplaat modulair - h 150 mm Voor kabelmantel - isolerend

XL3 LEGRAND

Afdekplaat modulair - h 150 mm Voor kabelmantel - isolerend

Ref. 020353 EAN-nr. 3245060203535

Afdekplaat modulair - h 150 mm Voor kabelmantel - isolerend

Productgroep : 13
35,94 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 250 mm
Hoogte 150 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 310 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 1900 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating

Documentatie

1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)