![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020301-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat metaal - h 200 mm voor Vistop 160 A en DPX 125
XL3
LEGRAND
Afdekplaat metaal - h 200 mm voor Vistop 160 A en DPX 125
Ref. 020301
EAN-nr.
3245060203016
Afdekplaat metaal - h 200 mm voor Vistop 160 A en DPX 125
Productgroep : 13
39,89 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 515 mm |
---|---|
Hoogte | 200 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 575 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
---|---|
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER