AFDEKPLAAT MAGIC 2 X 3 MODULES HOR. - ALUMINIUM
MAGIC
BTICINO
AFDEKPLAAT MAGIC 2 X 3 MODULES HOR. - ALUMINIUM
Ref. 506/6/AL
EAN-nr.
8012199507415
AFDEKPLAAT MAGIC 2 X 3 MODULES HOR. - ALUMINIUM
Productgroep : B11
34,71 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 6 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 3 |
Aantal eenheden verticaal | 2 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 3 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 2 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Aluminium |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Aluminium |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Breedte | 118 mm |
Hoogte | 128 mm |
Diepte | 7 mm |
Inbouwbreedte | 0 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER