![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020360-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat isolerend - h 300mm DPX 125/160/250ER, DPX-IS250
XL3
LEGRAND
Afdekplaat isolerend - h 300mm DPX 125/160/250ER, DPX-IS250
Ref. 020360
EAN-nr.
3245060203603
Afdekplaat isolerend - h 300mm DPX 125/160/250ER, DPX-IS250
Productgroep : 13
47,78 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 515 mm |
---|---|
Hoogte | 300 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 575 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1900 mm |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER