![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337916-WEB-L.jpg)
Afdekplaat int mantel h.1350mm voor behuizing XL³S
XL3S
LEGRAND
Afdekplaat int mantel h.1350mm voor behuizing XL³S
Ref. 337916
EAN-nr.
3414970899590
Afdekplaat int mantel h.1350mm voor behuizing XL³S
Productgroep : 16
132,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 200 mm |
---|---|
Hoogte | 1350 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1350 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER