![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020547-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor interne kabelmantel
XL3 4000
LEGRAND
Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor interne kabelmantel
Ref. 020547
EAN-nr.
3245060205478
Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor interne kabelmantel
Productgroep : 16
275,70 €
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
Breedte | 350 mm |
---|---|
Hoogte | 1800 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 460 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2000 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
SELECTEER