Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor externe mantel XL³ 800

XL3 800 LEGRAND

Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor externe mantel XL³ 800

Ref. 020444 EAN-nr. 3245060204440

Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor externe mantel XL³ 800

Productgroep : 16
266,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 400 mm
Hoogte 1800 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 460 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 1950 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-40 °C
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

8 documenten
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
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)