Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor externe kabelmantel

XL3 4000 LEGRAND

Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor externe kabelmantel

Ref. 020548 EAN-nr. 3245060205485

Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor externe kabelmantel

Productgroep : 16
302,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 350 mm
Hoogte 1800 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 460 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 2000 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-40 °C
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
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
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)