Afdekplaat - hoogte 1400 mm Voor interne mantel XL³ 800
XL3 800
LEGRAND
Afdekplaat - hoogte 1400 mm Voor interne mantel XL³ 800
Ref. 020448
EAN-nr.
3245060204488
Afdekplaat - hoogte 1400 mm Voor interne mantel XL³ 800
Productgroep : 16
222,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 250 mm |
---|---|
Hoogte | 1400 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 460 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1595 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
9 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek