![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020443-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - hoogte 1400 mm Voor externe mantel XL³ 800
XL3 800
LEGRAND
Afdekplaat - hoogte 1400 mm Voor externe mantel XL³ 800
Ref. 020443
EAN-nr.
3245060204433
Afdekplaat - hoogte 1400 mm Voor externe mantel XL³ 800
Productgroep : 16
232,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 400 mm |
---|---|
Hoogte | 1400 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 460 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1550 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER