Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekplaat - hoogte 100 mm Metaal - verdeelkast XL³ 400

XL3 400 LEGRAND

Afdekplaat - hoogte 100 mm Metaal - verdeelkast XL³ 400

Ref. 020341 EAN-nr. 3245060203412

Afdekplaat - hoogte 100 mm Metaal - verdeelkast XL³ 400

Productgroep : 13
32,67 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 515 mm
Hoogte 100 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 575 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Slagvastheid IK07
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)