![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020940-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - h 50mm - 24 mod. schroev. - kasten XL³ 800/4000
XL3
LEGRAND
Afdekplaat - h 50mm - 24 mod. schroev. - kasten XL³ 800/4000
Ref. 020940
EAN-nr.
3245060209407
Afdekplaat - h 50mm - 24 mod. schroev. - kasten XL³ 800/4000
Productgroep : 16
22,25 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 50 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER