Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekplaat - h 300mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400

XL3 LEGRAND

Afdekplaat - h 300mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400

Ref. 020844 EAN-nr. 3245060208448

Afdekplaat - h 300mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400

Productgroep : 16
65,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 600 mm
Hoogte 300 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 725 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 2200 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
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
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)