![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020991-WEB-R.jpg)
Afdekplaat - h 100mm - 36 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
XL3
LEGRAND
Afdekplaat - h 100mm - 36 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Ref. 020991
EAN-nr.
3245060209919
Afdekplaat - h 100mm - 36 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Productgroep : 16
37,07 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 850 mm |
---|---|
Hoogte | 100 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 910 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1950 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER