![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020841-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - h 100mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400
XL3
LEGRAND
Afdekplaat - h 100mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400
Ref. 020841
EAN-nr.
3245060208417
Afdekplaat - h 100mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400
Productgroep : 16
34,19 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 100 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER