![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337896-WEB-L.jpg)
Afdekplaat ext mantel h.1800mm voor behuizing XL³S
XL3S
LEGRAND
Afdekplaat ext mantel h.1800mm voor behuizing XL³S
Ref. 337896
EAN-nr.
3414970899477
Afdekplaat ext mantel h.1800mm voor behuizing XL³S
Productgroep : 16
177,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 250 mm |
---|---|
Hoogte | 1800 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 350 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1800 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER