Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekplaat DPX 1600 hor 24 mod. - vloerkast XL³ 4000

DPX 1600 LEGRAND

Afdekplaat DPX 1600 hor 24 mod. - vloerkast XL³ 4000

Ref. 020935 EAN-nr. 3245060209353

Afdekplaat DPX 1600 hor 24 mod. - vloerkast XL³ 4000

Productgroep : 16
103,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 600 mm
Hoogte 400 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 725 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 2200 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-40 °C
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details