![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020906-WEB-R.jpg)
Afdekplaat - 2 DPX-IS 250 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
DPX-IS 250
LEGRAND
Afdekplaat - 2 DPX-IS 250 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Ref. 020906
EAN-nr.
3245060209063
Afdekplaat - 2 DPX-IS 250 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Productgroep : 16
68,38 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 300 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER