![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020987-WEB-R.jpg)
Afdekplaat 2 DPX 1600 motorb. bronwisselaar - kast XL³ 4000
DPX 1600
LEGRAND
Afdekplaat 2 DPX 1600 motorb. bronwisselaar - kast XL³ 4000
Ref. 020987
EAN-nr.
3245060209872
Afdekplaat 2 DPX 1600 motorb. bronwisselaar - kast XL³ 4000
Productgroep : 16
156,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 800 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER