Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000

DPX LEGRAND

Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000

Ref. 020972 EAN-nr. 3245060209728

Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000

Productgroep : 16
105,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 850 mm
Hoogte 600 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 910 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 1950 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-40 °C
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details