![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020823_pw_120670.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX 630 - 1/4 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
DPX
LEGRAND
Afdekplaat - 1 DPX 630 - 1/4 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Ref. 020823
EAN-nr.
3245060208233
Afdekplaat - 1 DPX 630 - 1/4 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Productgroep : 16
79,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 300 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
6 documenten
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
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER