Afdekpl. SPX 2 horiz. br.36M voor behuizing XL³S
DPX3
LEGRAND
Afdekpl. SPX 2 horiz. br.36M voor behuizing XL³S
Ref. 339366
EAN-nr.
3414970908056
Afdekpl. SPX 2 horiz. br.36M voor behuizing XL³S
Productgroep : 16
50,05 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 700 mm |
---|---|
Hoogte | 600 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
8 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER