![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021139-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekpl. metaal h600 DMX³6300 vaste+loskoppel.-scharn.+slot
DMX3 6300
LEGRAND
Afdekpl. metaal h600 DMX³6300 vaste+loskoppel.-scharn.+slot
Ref. 021139
EAN-nr.
3245060211394
Afdekpl. metaal h600 DMX³6300 vaste+loskoppel.-scharn.+slot
Productgroep : 16
278,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 850 mm |
---|---|
Hoogte | 600 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 910 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1950 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER