Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekpl. IS 223 voor HX3 400A

XL3 LEGRAND

Afdekpl. IS 223 voor HX3 400A

Ref. 404676 EAN-nr. 3245064046763

Afdekpl. IS 223 voor HX3 400A

Productgroep : 76
86,06 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 600 mm
Hoogte 300 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 725 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 2200 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating

Documentatie

3 documenten
Werkplaats handboek
Lastenboek
1 document
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)