Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekpl. DPX³630 met toeb. IS 223/233 - 3P/4P- h.300mm

DPX3 630 LEGRAND

Afdekpl. DPX³630 met toeb. IS 223/233 - 3P/4P- h.300mm

Ref. 404673 EAN-nr. 3245064046732

Afdekpl. DPX³630 met toeb. IS 223/233 - 3P/4P- h.300mm

Productgroep : 02
139,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 600 mm
Hoogte 300 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 725 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 2200 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating

Documentatie

4 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
F03261FR-00.pdf pdf (0.48 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)