Afdekpl. DPX³160/250 zdr toeb. IS 333 - 3P/4P- h.200mm
DPX3
LEGRAND
Afdekpl. DPX³160/250 zdr toeb. IS 333 - 3P/4P- h.200mm
Ref. 404680
EAN-nr.
3245064046800
Afdekpl. DPX³160/250 zdr toeb. IS 333 - 3P/4P- h.200mm
Productgroep : 02
107,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 200 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECTEER