![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339043-WEB-L.jpg)
Afdekpl. DPX-IS630 hor br.36M voor behuizing XL³S
DPX3
LEGRAND
Afdekpl. DPX-IS630 hor br.36M voor behuizing XL³S
Ref. 339043
EAN-nr.
3414970906267
Afdekpl. DPX-IS630 hor br.36M voor behuizing XL³S
Productgroep : 16
86,74 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 700 mm |
---|---|
Hoogte | 300 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
4 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
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
8 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER