Afdekpl. DMX³1600 Breed 36 mod langs elkaar - uitrijdb versi
DMX3
LEGRAND
Afdekpl. DMX³1600 Breed 36 mod langs elkaar - uitrijdb versi
Ref. 021089
EAN-nr.
3414970756961
Afdekpl. DMX³1600 Breed 36 mod langs elkaar - uitrijdb versi
Productgroep : 16
225,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 850 mm |
---|---|
Hoogte | 600 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 910 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1950 mm |
Aantal hoogte-eenheden | 12 |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER