![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338870-WEB-L.jpg)
Afdekpl 3P DPX-IS1600 ver br16 voor behuizing XL³S
DPX3
LEGRAND
Afdekpl 3P DPX-IS1600 ver br16 voor behuizing XL³S
Ref. 338870
EAN-nr.
3414970905581
Afdekpl 3P DPX-IS1600 ver br16 voor behuizing XL³S
Productgroep : 16
134,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 350 mm |
---|---|
Hoogte | 350 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 450 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER