Afdekpl 3P DPX-IS1600 hor br24 voor behuizing XL³S
DPX3
LEGRAND
Afdekpl 3P DPX-IS1600 hor br24 voor behuizing XL³S
Ref. 338861
EAN-nr.
3414970905505
Afdekpl 3P DPX-IS1600 hor br24 voor behuizing XL³S
Productgroep : 16
131,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 500 mm |
---|---|
Hoogte | 300 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 600 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER