![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/A5/A5374_1R-BTICINO-1000.jpg)
ADAPTOR MAGIC VR 1 MODULE - RODE KLEUR
MAGIC
BTICINO
ADAPTOR MAGIC VR 1 MODULE - RODE KLEUR
Ref. A5374/1R
EAN-nr.
8012199505237
ADAPTOR MAGIC VR 1 MODULE - RODE KLEUR
Productgroep : B11
2,15 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Moduledrager |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 23.4 mm |
Hoogte | 47 mm |
Diepte | 14.5 mm |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Kleur | Rood |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER