Adapter DPX3 1600 -aansl boven
DPX3
LEGRAND
Adapter DPX3 1600 -aansl boven
Ref. 605860
EAN-nr.
3414970763785
Adapter DPX3 1600 -aansl boven
Productgroep : 76
3 377,00 €
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
Draagrailuitrusting | 2 draagrails |
---|---|
Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
Nom. (meet)stroom In | 1600 A |
Min. stroomraildikte | 10 mm |
Max. stroomraildikte | 10 mm |
---|---|
Adapterbreedte | 50 mm |
Breedte rail | 61 mm |
Hartafstand rail | 185 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER