![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F430_2-WEB-F.jpg)
ACTUATOR THERMOREGULATIE 2 DIN MOD - 2 RELAIS
MYHOME
BTICINO
ACTUATOR THERMOREGULATIE 2 DIN MOD - 2 RELAIS
Ref. F430/2
EAN-nr.
8012199667690
ACTUATOR THERMOREGULATIE 2 DIN MOD - 2 RELAIS
Productgroep : B08
122,30 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 0 |
C-Belasting | Nee |
---|---|
Max. aantal schakeluitgangen | 2 |
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 240-240 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aangesloten object | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Thermal comfort management |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER