ACTUATOR BASIC VOOR LOKALE BEDIENING MY HOME
MYHOME
BTICINO
ACTUATOR BASIC VOOR LOKALE BEDIENING MY HOME
Ref. 3476
EAN-nr.
8012199653129
ACTUATOR BASIC VOOR LOKALE BEDIENING MY HOME
Productgroep : B08
89,05 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | Wandgoot |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 1 |
C-Belasting | Nee |
---|---|
Max. aantal schakeluitgangen | 1 |
Nom. (meet)stroom | 2 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 230-230 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aangesloten object | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Control & command systems |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER