Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Actie indicator Mosaic 5-24V IP30 LED rood

SALVENA LEGRAND

Actie indicator Mosaic 5-24V IP30 LED rood

Ref. 040658 EAN-nr. 3245060406585

Actie indicator Mosaic 5-24V IP30 LED rood

Productgroep : 99
40,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Nee
Onderdeel Nee
Breedte 82 mm
Hoogte 82 mm
Slagvastheid IK02
Beschermingsgraad (IP) IP30
Gebruikstemperatuur -10-+55 °C
Nom. spanning 5-28 V
Montagewijze Inbouw (stucwerk)

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
4065229-00.pdf pdf (0.49 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina