Achterpaneel l.1300x2000mm voor vloerkast XL³ 6300
XL3 6300
LEGRAND
Achterpaneel l.1300x2000mm voor vloerkast XL³ 6300
Ref. 021141
EAN-nr.
3245060211417
Achterpaneel l.1300x2000mm voor vloerkast XL³ 6300
Productgroep : 16
686,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt als zijwand | Nee |
---|---|
Geschikt als achterwand | Ja |
Rastermaat | 1300 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 1300 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 975 mm |
Breedte | 1256 mm |
Hoogte | 2076 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.050
(0.17 Mo)
SELECTEER