![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020858-LEGRAND-1000.jpg)
Achter/lateraal paneel H2200mm voor XL³ 4000 B725mm
XL3 4000
LEGRAND
Achter/lateraal paneel H2200mm voor XL³ 4000 B725mm
Ref. 020858
EAN-nr.
3245060208585
Achter/lateraal paneel H2200mm voor XL³ 4000 B725mm
Productgroep : 16
375,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt als zijwand | Ja |
---|---|
Geschikt als achterwand | Ja |
Rastermaat | 725 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 725 mm |
Breedte | 706 mm |
Hoogte | 2076 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
6 documenten
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
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
SELECTEER