Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Achter/lateraal paneel H2200mm voor XL³ 4000 B475mm

XL3 4000 LEGRAND

Achter/lateraal paneel H2200mm voor XL³ 4000 B475mm

Ref. 020857 EAN-nr. 3245060208578

Achter/lateraal paneel H2200mm voor XL³ 4000 B475mm

Productgroep : 16
243,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt als zijwand Ja
Geschikt als achterwand Ja
Rastermaat 475 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 475 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 475 mm
Breedte 456 mm
Hoogte 2076 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Met kabelinvoer Nee
Met slot Nee

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
6 documenten
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
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)